(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pin de cilindro, acción única, retorno de resorte serie CJP

Pin de cilindro, acción única, retorno de resorte serie CJP
  • Descuento por volumen

· Un cilindro de pasador en miniatura de carrera corta con una longitud corta completa.
[Características]
· Se puede conectar a un accesorio de un toque y controlador de velocidad.
· Acción: acción simple, retorno de resorte.
[Aplicaciones]
· Abrazadera, eyector, pinza, tope, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para obtener detalles sobre las especificaciones.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte
CJPB4-5
CJPB6-5
CJPB6-5H4-B
CJPB6-5H6
CJPB6-10
CJPB6-10-B
CJPB6-10H4-B
CJPB6-15H4
CJPB6-15H6
CJPB6-15H6-B
CJPB10-5
CJPB10-10
CJPB10-10H6
CJPB10-15
CJPB10-15H4
CJPB15-15H4
CJPB15-15H6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del cuerpo principal Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Fin de bloqueo Válvulas Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de montaje de interruptor automático Punta de varilla de montaje de metal Forma de punta de varilla Especificaciones a medida Material de la Junta Hecho a medida (tipo de boquilla de manguera)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar45--0.3~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar65--0.2~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar65--0.2~0.7-----Sin hilo--NBRBoquilla de manguera (para tubos de ø4/ø2.5)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Otros65NingunoNinguno0.2~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar610--0.2~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar610--0.2~0.7-----Sin hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar610--0.2~0.7-----Sin hilo--NBRBoquilla de manguera (para tubos de ø4/ø2.5)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Estándar615--0.2~0.7-----Con hilo--NBRBoquilla de manguera (para tubos de ø4/ø2.5)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Estándar615--0.2~0.7-----Con hilo--NBRBoquilla de manguera (para tubos de ø6/ø4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Otros615NingunoNinguno0.2~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Sin hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar105--0.15~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Estándar1010--0.15~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Otros1010NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Estándar1015--0.15~0.7-----Con hilo--NBRSin manguera
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Otros1015NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otros1515NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø4/ø2.5)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Otros1515NingunoNinguno0.15~0.7Boquilla de manguera (para tubo ø6/ø4)Sin cambio automáticoN/AN/AN/A-Con hiloNinguno--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro De simple efecto (extruido) Funcion adicional Estándar
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Temperatura de operación(℃) -10::70 Amortiguar Ninguno
Tipo de soporte de montaje Tipo de montaje en panel

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico