(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide de 3 puertos, de operación directa, tipo de asiento, sello de goma, serie VT307 (Números de pieza)

Válvula solenoide de 3 puertos, de operación directa, tipo de asiento, sello de goma, serie VT307

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvula solenoide SMC.
[Características]
· Una válvula solenoide de 3 puertos de accionamiento directo tipo vástago
· Admite varias funciones de válvula en 1 válvula
· Producto de baja concentración de ozono
· Intercambiable

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para más detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VT307-5G1-01N-F

Número de Parte
VT307-5G1-01N-F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VNPT1/8Fontaneria Directa0.18Pasacables (longitud del cable: 300 mm)NingunoCon soporteNingunoTipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Compatible con ozono / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente cerradas
La calificación de presión(MPa) 0~0.7 Por Conducción Poppet de movimiento lineal Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Sello suave Interruptor manual Sin bloqueo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VT307-5G1-01N-F de la serie Válvula solenoide de 3 puertos, de operación directa, tipo de asiento, sello de goma, serie VT307.

Products like this...

Número de Parte
VT307-3D1-02
VT307-3DZ1-02
VT307-3G1-01
VT307-5G1-02
VT307-5G1-02N
VT307V-5G1-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoAC110V[Rc (R)] Rc1/4Fontaneria Directa0.19Terminal DIN con conectorNingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoAC110V[Rc (R)] Rc1/4Fontaneria Directa0.19Terminal DIN con conectorCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoAC110V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa0.18Pasacables (longitud del cable: 300 mm)NingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Fontaneria Directa0.19Pasacables (longitud del cable: 300 mm)NingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VNPT1/4Fontaneria Directa0.19Pasacables (longitud del cable: 300 mm)NingunoNingunoNingunoTipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/8Fontaneria Directa0.18Pasacables (longitud del cable: 300 mm)NingunoNingunoNingunoEspecificación de vacío

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico