(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 3 puertos, con puertos en estructura, junta de goma, serie VZ100

Válvula de solenoide de 3 puertos, con puertos en estructura, junta de goma, serie VZ100
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
· También se puede utilizar para aplicaciones de vacío de hasta -100 kPa

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VZ110-3G-M5
VZ110-3MZ-M5
VZ110-4MZ-M5
VZ110-5D-M5
VZ110-5DZ-M5
VZ110-5G-M5
VZ110-5GS-M5
VZ110-5GS-M5-F
VZ110-5LZ-M5
VZ110-5LZ-M5-F
VZ110-5MNZ-M5
VZ110-5MOZ-M5
VZ110-5MOZ-M5-Q
VZ110-5MZ-M5
VZ110-6G-M5
VZ110-6MZ-M5
VZ120-3G-M5
VZ120-5DZ-M5
VZ120-5G-M5
VZ120-5LNZ-M5
VZ120-5LZ-M5
VZ120-5LZ-M5-F
VZ120-5MNZ-M5
VZ120-6LZ-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Posiciones de válvula La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Pasacables / longitud del cable: 300 mmNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable M, con cable (longitud: 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable M, con cable (longitud: 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Terminal DIN, con conectorNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Terminal DIN, con conectorCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Pasacables / longitud del cable: 300 mmNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Pasacables / longitud del cable: 300 mmCon supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Pasacables / longitud del cable: 300 mmCon supresor de picos de tensiónNingunoCon soporte de pie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable L, con cable (longitud 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable L, con cable (longitud 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoCon soporte de pie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable M, sin cableCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector M, sin conectorCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector M, sin conectorCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable M, con cable (longitud: 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Pasacables / longitud del cable: 300 mmNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC12V2 posiciones normalmente cerradas0~0.70.023Conector enchufable M, con cable (longitud: 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Pasacables / longitud del cable: 300 mmNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Terminal DIN, con conectorCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Pasacables / longitud del cable: 300 mmNingunoNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Conector enchufable L, sin cableCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Conector enchufable L, con cable (longitud 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Conector enchufable L, con cable (longitud 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoCon soporte de pie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Conector enchufable M, sin cableCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12V2 posiciones normalmente abiertas0~0.50.042Conector enchufable L, con cable (longitud 300 mm)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoNinguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Posiciones de válvula La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Entrada eléctrica de cable Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opción

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar / Compatible con bajo vacío / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 3 puertos Actuación Simple
Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Tipo de puerto de tubería M Tamaño del puerto M5
Por Conducción Poppet de movimiento lineal Tipo de sello Sello suave Interruptor manual Sin bloqueo
Plomería Fontaneria Directa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico