(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula neumática de 3 puertos, unidad simple montada en la base Serie VPA300/500/700

Válvula neumática de 3 puertos, unidad simple montada en la base Serie VPA300/500/700
  • Descuento por volumen

Una válvula neumática fabricada por SMC.
[Características]
· Están disponibles los colectores internos de especificación de piloto que son los mismos que para la serie VP300/500/700.
· Fácil de cambiar entre NC y NO

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VPA344-1-01A
VPA344-1-01NB
VPA344-1-02A
VPA344-1-02B
VPA344-1-A
VPA344-1-B
VPA544-1-02TB
VPA544-1-03A
VPA544-1-03B
VPA544-1-03NA
VPA544-1-03NB
VPA544-1-B
VPA744-1-03A
VPA744-1-03NB
VPA744-1-04A
VPA744-1-04NA
VPA744-1-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Tipo de válvula
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abiertoNPT1/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/4Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto[Rc (R)] Rc1/4Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado--Tipo montado en la base / sin placa base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto--Tipo montado en la base / sin placa base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abiertoNPTF1/4Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto[Rc (R)] Rc3/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoNPT3/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abiertoNPT3/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abierto--Tipo montado en la base / sin placa base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente abiertoNPT3/8Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoNPT1/2Base montada
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerrado--Tipo montado en la base / sin placa base

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire Entorno operativo Estándar / No aceite Tipo Tipo de operación de aire
Por Conducción Tipo de piloto Número de piloto Simple Número de puertos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico