(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de solenoide de 3 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VT325

Válvula de solenoide de 3 Puertos, de tipo de asiento de operación directa, junta de goma, serie VT325
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Compacto pero con capacidad de válvula grande
· 6 funciones de válvula en 1 válvula
· Posible uso en aplicaciones de vacío

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
VO325-003DS
VO325-005DS
VT325-023D-N
VT325-024D
VT325-024G
VT325-025D
VT325-025DLS
VT325-025G
VT325-025GS
VT325-025TL
VT325-031DLS
VT325-031DS
VT325-031GS
VT325-031TL
VT325-033DLS
VT325-033TLS
VT325-034DS
VT325-035D
VT325-035DL
VT325-035DL-Q
VT325-035DLS
VT325-035DLS-Q
VT325-035DS
VT325-035DS-Q
VT325-035G
VT325-035TLS
VT325-035TS
VT325-035TS-M
VT325V-034DS
VT325V-035D-N
VT325V-035DLS
VT325V-035DS
VT325V-035G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Opciones de válvula
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleAC110V--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V--Sin bloqueoPlomería Sub-Base-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110VNPT1/4Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc1/4Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal con luz indicadoraSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal con luz indicadoraSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC110V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoNingunoProducto conforme a la CEEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónProducto conforme a la CEEstándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónProducto conforme a la CEEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoNingunoNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal de conductoSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8BloquearFontaneria Directa-Terminal de conductoTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con supresor de picos de tensiónNingunoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC220V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoPara el vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VNPT3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DINSin bloqueoNingunoNingunoPara el vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa1.4Terminal DIN con luz indicadoraSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoPara el vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Terminal DINSin bloqueoCon supresor de picos de tensiónNingunoPara el vacío
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24V[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueoFontaneria Directa-Pasacables / Longitud del cable: 200 mmSin bloqueoNingunoNingunoPara el vacío

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar Tipo de válvula Válvula de 3 puertos
Actuación Simple Estado al apagar Autorrecuperación (retorno de primavera) Posiciones de válvula 2 posiciones normalmente abiertas
La calificación de presión(MPa) 0~1.0 Por Conducción Poppet de movimiento lineal Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Sello suave

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico