(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía.
· Se puede usar sin lubricación.
· Posible uso en entornos de vacío o baja presión.
· Posible cambiar entre NC, NO o piloto externo.
· Puede usarse como válvula selectora o divisoria (piloto externo).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VG342-5D-06A |
VG342-5D-06A-Q |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 3 puertos | Actuación | Simple | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) |
Por Conducción | Pilot Type Poppet | Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Fontaneria Directa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente