(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Bajo consumo de energía a solo 1.5 W (CD)
· También se puede utilizar como válvula selectora o válvula divisoria
· Posible cambiar de N.C. a N.O.
· Posible uso en aplicaciones de vacío
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VP342-4D1-02A
Número de Parte |
---|
VP342-4D1-02A |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | De un solo uso | Orientación de montaje | Directo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 3 puertos | Actuación | Simple | Estado al apagar | Autorrecuperación (retorno de primavera) |
Posiciones de válvula | 2 posiciones normalmente cerradas | Por Conducción | Pilot Type Poppet | Tipo de sello | Sello suave |
Plomería | Fontaneria Directa | Especificaciones de la bobina | Estándar | Hecho a pedido especificaciones | Ninguno |
Las funciones | Tipo estándar (0.7 MPa) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VP342-4D1-02A de la serie Válvula de Solenoide de 3 Puertos, Tipo de asiento de antiretroceso desbloqueable, Junta de Goma, con puertos en estructura, Unidad Única Serie VP300/500/700.
Número de Parte |
---|
VP342-3D1-02A |
VP342-3DZ1-01A |
VP342-3DZ1-02A |
VP342-5D1-02A |
VP342-5DZ1-01A |
VP342-5DZ1-02A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente