(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR5000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR5000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Construcción de la válvula principal de la junta de goma.
· Amplia cantidad de tamaños disponibles.
· Para la conducción de cilindros medianos y grandes.
· Tipos de colector: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFR5210-3DB

Número de Parte
VFR5210-3DB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Especificaciones de tuberías Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.1 ~ 0.9InternoBloquear-Terminal DINBloqueo tipo B (se requiere herramienta)Ninguno-Estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Sello suave Plomería Plomería Sub-Base

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFR5210-3DB de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR5000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFR5100-3FZ-04T
VFR5100-3FZ-06
VFR5100-3FZC
VFR5210-3DZ
VFR5210-3DZ-06
VFR5210-3DZC-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Especificaciones de tuberías Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones-NPTF1/202 a 0.9InternoSin bloqueo5.2Tipo de conducto enchufableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónLado portadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones125 a 300[Rc (R)] Rc3/402 a 0.9InternoSin bloqueo5.8Tipo de conducto enchufableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónLado portadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones---02 a 0.9InternoBloquear-Tipo de conducto enchufableTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensión-Estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones---0.1 ~ 0.9InternoSin bloqueo-Terminal DINSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensión-Estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc3/40.1 ~ 0.9InternoSin bloqueo5.8Terminal DINSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónLado portadoEstándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc3/40.1 ~ 0.9InternoBloquear5.8Terminal DINTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónLado portadoEstándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico