| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | 110/120 V AC | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Presión de 2 posiciones | 80 a 300 | NPTF | 1/2 | 02 a 0.9 | Interno | Sin bloqueo | - | 3.8 | Tipo de conducto enchufable | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | Enchufar | Lado portado | Estándar | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | 110/120 V AC | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Presión de 2 posiciones | - | - | - | 02 a 0.9 | Interno | Bloquear | - | - | Tipo de conducto enchufable | Tipo de bloqueo C (palanca) | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | Enchufar | - | Estándar | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Presión de 2 posiciones | - | - | - | 02 a 0.9 | Interno | Sin bloqueo | - | - | Tipo de conducto enchufable | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | Enchufar | - | Estándar | Enchufar |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | 110/120 V AC | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Presión de 2 posiciones | 50 a 300 | [Rc (R)] Rc | 3/8 | 02 a 0.9 | Interno | Bloquear | - | 3.2 | Terminal DIN | Tipo de bloqueo C (palanca) | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | Sin enchufe (tipo de entrada eléctrica común de cable) | Lado portado | Estándar | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| De un solo uso | Directo | 110/120 V AC | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Presión de 2 posiciones | 80 a 300 | [Rc (R)] Rc | 1/2 | 02 a 0.9 | Interno | Bloquear | - | 3.8 | Terminal DIN | Tipo de bloqueo C (palanca) | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | Sin enchufe (tipo de entrada eléctrica común de cable) | Lado portado | Estándar | Sin enchufe (tipo de entrada eléctrica común de cable) |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Presupuesto
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | AC220V | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno de primavera) | Presión de 2 posiciones | - | - | - | 02 a 0.9 | Interno | Sin bloqueo | - | - | Terminal DIN | Sin bloqueo, tipo de empuje | Ninguno | Ninguno | Sin enchufe (tipo de entrada eléctrica común de cable) | - | Estándar | Sin enchufe (tipo de entrada eléctrica común de cable) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente