(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR4000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR4000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Construcción de la válvula principal de la junta de goma.
· Amplia cantidad de tamaños disponibles.
· Para la conducción de cilindros medianos y grandes.
· Tipos de colector: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFR4240-5DZC

Número de Parte
VFR4240-5DZC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Opciones de cuerpo Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones---0.1 ~ 0.9InternoBloquear--Terminal DINTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)-EstándarSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Sello suave

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFR4240-5DZC de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de goma, serie VFR4000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFR4100-3FZ-04T
VFR4100-3FZC
VFR4100-5FZ
VFR4240-5DZC-04
VFR4240-5GS
VFR4240-5GS-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Suministro de aire piloto Interruptor manual Plomería Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías Opciones de cuerpo Tamaño corporal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Presión de 2 posiciones80 a 300NPTF1/202 a 0.9InternoSin bloqueo-3.8Tipo de conducto enchufableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEnchufarLado portadoEstándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Presión de 2 posiciones---02 a 0.9InternoBloquear--Tipo de conducto enchufableTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEnchufar-Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Presión de 2 posiciones---02 a 0.9InternoSin bloqueo--Tipo de conducto enchufableSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEnchufar-EstándarEnchufar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones80 a 300[Rc (R)] Rc1/20.1 ~ 0.9InternoBloquear-4.0Terminal DINTipo de bloqueo C (palanca)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)Lado portadoEstándarSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones---0.1 ~ 0.9InternoSin bloqueo--OjalSin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónNingunoSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)-Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónPresión de 2 posiciones80 a 300[Rc (R)] Rc1/20.1 ~ 0.9InternoSin bloqueo-4.0OjalSin bloqueo, tipo de empujeCon supresor de picos de tensiónNingunoSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)Lado portadoEstándarSin enchufe (tipo de entrada eléctrica individual de cable)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico