(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula solenoide de 5 puertos, enchufe tipo guía serie S0700

Válvula solenoide de 5 puertos, enchufe tipo guía serie S0700
  • Descuento por volumen

Válvula solenoide de 4 puertos, válvula doble de 3 puertos.
[Características]
· Cuenta con anulación manual directa.
· Cumple con RoHS.·
· Voltaje: 24 V CD, 12 V CD.
· Función: tipo estándar, piloto externo (* no se pueden admitir 3 puertos dobles).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
S07A5-5MO
S0715-5G
S0725-5M
S0725-5MO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Valor CV Entrada eléctrica de cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula doble de 3 puertosDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)[Otros] 4 posiciones (NC + NC)0.09Conector M sin cable
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertos[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones0.11Ojal
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones0.11Conector M con cable
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Válvula de 5 puertosDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones0.11Conector M sin cable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación Unidad para montaje múltiple Orientación de montaje Base múltiple
Voltaje DC24V Especificaciones Estándar / Libre de lubricación La calificación de presión(MPa) 0.2~0.7
Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave
Plomería Plomería Sub-Base

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico