(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS3000 con y sin enchufe (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS3000 con y sin enchufe
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 3/8: C: 5.8 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
· Fácil mantenimiento e inspección
· 2 tipos de subplaca, tipo enchufable y no enchufable.

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS3200-5FZ-03

Número de Parte
VFS3200-5FZ-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirectoDC24VDobleAuto-retenciónEscape de 2 posiciones40 a 200[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueo1.8Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufableLado portado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
La calificación de presión(MPa) 0.1 a 1.0 Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Estándar Plomería Plomería Sub-Base Luz indicadora / supresor de picos de tensión Con luz indicadora y supresor de picos de tensión
Cumple con CE Ninguno Opciones de cuerpo Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS3200-5FZ-03 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS3000 con y sin enchufe.

Products like this...

Número de Parte
VFS3100-3FZ-03N
VFS3100-3FZC
VFS3100-5FZ
VFS3300-3FZ
VFS3300-3FZ-03
VFS3310-5DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Tipo de cuerpo Especificaciones de tuberías
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones40 a 200NPT3/8Sin bloqueo1.8Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---Bloquear-Terminal de conducto enchufableTipo de bloqueo (palanca)Placa auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones---Sin bloqueo-Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltiple110/120 V ACDobleAuto-retenciónCentro cerrado de 3 posiciones---Sin bloqueo-Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufable-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónCentro cerrado de 3 posiciones40 a 200[Rc (R)] Rc3/8Sin bloqueo1.7Terminal de conducto enchufableTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa auxiliar enchufableLado portado
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónCentro cerrado de 3 posiciones---Sin bloqueo-Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Placa secundaria no enchufable-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico