(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 1/4: C: 2.8 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD
· Fácil mantenimiento e inspección
· 2 tipos de subplaca, tipo enchufable y no enchufable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VFS2110-5DZ
Número de Parte |
---|
VFS2110-5DZ |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Por Conducción | Carrete tipo piloto |
---|---|---|---|---|---|
Suministro de aire piloto | Interno | Tipo de sello | Estándar | Plomería | Plomería Sub-Base |
Luz indicadora / supresor de picos de tensión | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Cumple con CE | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS2110-5DZ de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, junta de metal, serie VFS2000 con y sin enchufe.
Número de Parte |
---|
VFS2100-5FZ-02 |
VFS2100-5FZB |
VFS2100-5FZC |
VFS2110-5DZ-02 |
VFS2200-3FZ |
VFS2200-3FZ-02 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente