(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande 1/4: C: 3.4 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS2320-5DZ-02-Q

Número de Parte
VFS2320-5DZ-02-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/4InternoSin bloqueo0.9Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónEscape individual pilotoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
La calificación de presión(MPa) 0.1 a 1.0 Por Conducción Carrete tipo piloto Tipo de sello Estándar
Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS2320-5DZ-02-Q de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS2000.

Products like this...

Número de Parte
VFS2120-1DZ-02-F
VFS2120-1E-01
VFS2120-1G-02
VFS2320-5DZ-02F
VFS2320-5DZ-02N
VFS2320-5DZB-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Suministro de aire piloto Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4InternoSin bloqueo0.9Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEscape individual pilotoCon soporte de pie
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno diferencial de presión)Escape de 2 posiciones-[Rc (R)] Rc1/8InternoSin bloqueo-Terminal de ojalTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones100 o menos[Rc (R)] Rc1/4InternoSin bloqueo0.9OjalTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-G1/4InternoSin bloqueo0.9Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-NPT1/4InternoSin bloqueo0.9Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc1/8InternoBloquear-Terminal DINTipo de bloqueo (se requiere herramienta)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEscape individual pilotoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico