(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS1000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS1000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Capacidad de válvula grande C: 1.8 dm 3/(s · bar)
· Bajo consumo de energía: 1.8 W CD

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VFS1330-5DZ-01

Número de Parte
VFS1330-5DZ-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Unidad para montaje múltipleBase múltipleDC24VDobleAuto-retenciónCentro cerrado de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc0.15~1Sin bloqueo-Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoPiloto de escape comúnNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Especificaciones Estándar / Libre de lubricación / Corriente baja Tipo de válvula Válvula de 5 puertos
Tamaño del puerto 1/8 Por Conducción Carrete tipo piloto Suministro de aire piloto Interno
Tipo de sello Estándar Plomería Fontaneria Directa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VFS1330-5DZ-01 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, tipo piloto, sello de metal, con puertos en estructura, serie VFS1000.

Products like this...

Número de Parte
VFS1120-3D-01
VFS1120-3DZ-01
VFS1120-3G-01
VFS1420-1D-01
VFS1420-3DZ-01
VFS1420-5D-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Orientación de montaje Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Cumple con CE Tipo de cuerpo Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones80 o menos_[Rc (R)] Rc0.1 a 1.0Sin bloqueo0.38Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones80 o menos_[Rc (R)] Rc0.1 a 1.0Sin bloqueo0.38Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V AC[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)Escape de 2 posiciones80 o menos_[Rc (R)] Rc0.1 a 1.0Sin bloqueo0.38OjalTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoAC100VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc0.15~1Sin bloqueo0.38Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirecto110/120 V ACDobleAuto-retenciónCentro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc0.15~1Sin bloqueo-Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónNingunoEscape individual pilotoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

De un solo usoDirectoDC24VDobleAutorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-[Rc (R)] Rc0.15~1Sin bloqueo0.38Terminal DINTipo de empuje sin bloqueo (enrasado)NingunoNingunoEscape individual pilotoNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico