(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Se puede montar en carril DIN
· Estructura protectora que cumple con IP65 (tipo de terminal DIN, escape común).
· Elección de junta de metal o goma disponible para la construcción de la válvula principal.
· El accesorio incorporado de un toque facilita el trabajo de las tuberías
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VQZ3151-1YZW1-Q
Número de Parte |
---|
VQZ3151-1YZW1-Q |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Por Conducción | Carrete tipo piloto | Interruptor manual | No provisto |
---|---|---|---|---|---|
Plomería | Plomería Sub-Base |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VQZ3151-1YZW1-Q de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con montaje en base, unidad individual, Serie VQZ1000/2000/3000.
Número de Parte |
---|
VQZ1150-5LOB1 |
VQZ1150-5M1 |
VQZ1150-5MO1 |
VQZ3151-3L1 |
VQZ3151-3LO1 |
VQZ3151-3YZ1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente