(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VQZ1000/2000/3000

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VQZ1000/2000/3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Se puede montar en carril DIN
· Estructura protectora que cumple con IP65 (tipo de terminal DIN, escape común).
· Elección de junta de metal o goma disponible para la construcción de la válvula principal.
· El accesorio incorporado de un toque facilita el trabajo de las tuberías

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VQZ1120-5L1-C6-F
VQZ1120-5M1-C4-F
VQZ1120-5M1-C6-F-Q
VQZ1120-5MO1-C4
VQZ1120B-5M1-C4
VQZ1120K-5LO1-C4-F
VQZ1120K-6M1-C4
VQZ1121-3L1-C4
VQZ1121-3L1-M5
VQZ1121-4LB1-M5
VQZ1121-5G1-C4
VQZ1121-5G1-C6-Q
VQZ1121-5G1-M5
VQZ1121-5L1-C3
VQZ1121-5L1-C4
VQZ1121-5L1-C6
VQZ1121-5L1-M5
VQZ1121-5LO1-C4-Q
VQZ1121-5LO1-C6
VQZ1121-5LO1-M5
VQZ1121-5M1-C4-F
VQZ1121-5M1-C6
VQZ1121-5M1-C6-Q
VQZ1121-5MO1-C4
VQZ1121-5MO1-C6
VQZ1121B-5MO1-M5
VQZ1220-5L1-C6
VQZ1220-5M1-C4
VQZ1220-5M1-C6
VQZ1220-5MO1-C4
VQZ1220B-5LO1-M5-Q
VQZ1221-5L1-C4
VQZ1221-5L1-M5
VQZ1221-5LB1-C6
VQZ1221-5LO1-C4
VQZ1221-5M1-C6
VQZ1221-5M1-M5
VQZ1221-5MO1-C4
VQZ1221-5MO1-C6
VQZ1221-5MO1-M5
VQZ1221B-5L1-C4
VQZ1221B-5MO1-C6
VQZ1320-5M1-M5
VQZ1321-1L1-C6
VQZ1321-5L1-C4
VQZ1321-5L1-C6
VQZ1321-5L1-M5
VQZ1321-5LO1-C6
VQZ1321-5M1-C6
VQZ1321-5M1-M5
VQZ1321-5MO1-C6
VQZ1321-5MO1-M5
VQZ1420-5L1-C6
VQZ1421-5G1-M5
VQZ1421-5L1-M5
VQZ1421-5M1-C4
VQZ1421-5M1-M5
VQZ1421-5MO1-C6
VQZ1421-5MO1-M5
VQZ1421B-5M1-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión Suministro de aire piloto Tipo de sello Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Soporte Cumple con CE Tamaño corporal Las funciones
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteProducto conforme a la CE10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNinguno10 (ancho)Tipo de alta presión (solo tipo de sello de metal)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC12VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo de alta presión (solo tipo de sello de metal)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC110VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC220VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveBloquear0.26Conector enchufable L con cableTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26OjalTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas63 o menosFontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26OjalTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoProducto conforme a la CE10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26OjalTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ3.2InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas63 o menosFontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoProducto conforme a la CE10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas63 o menosFontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)Con soporteNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas63 o menosFontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas63 o menosFontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoProducto conforme a la CE10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas63 o menosFontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoProducto conforme a la CE10 (ancho)Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveBloquear0.26Conector enchufable L con cableTipo de bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.26Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo de respuesta rápida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-MM5-InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC100VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo-Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo0.23Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo-Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo-Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo-Conector L, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo-Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.23Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo0.23Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro cerrado de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo-Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoEstándarSin bloqueo0.13Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo-OjalTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo-Conector enchufable L con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ4InternoSello suaveSin bloqueo-Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo-Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ6InternoSello suaveSin bloqueo-Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.23Conector M, sin conectorTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo estándar
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

DC24VEstándar / Libre de lubricación-Autorrecuperación (retorno de primavera)Centro de escape de 3 posiciones-MM5-InternoSello suaveSin bloqueo0.23Conector M con cableTipo de empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)NingunoNinguno10 (ancho)Tipo de respuesta rápida
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión Suministro de aire piloto Tipo de sello Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Soporte Cumple con CE Tamaño corporal Las funciones

Cargando…

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Por Conducción Carrete tipo piloto Plomería Fontaneria Directa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico