(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Rectificador de onda completa incorporado
· La válvula piloto cuenta con un colador incorporado

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VF5120-5DZ1-03

Número de Parte
VF5120-5DZ1-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Luz indicadora / supresor de picos de tensión Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas160 o menos[Rc (R)] Rc3/80.15~0.72.4Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Especificaciones Estándar / Libre de lubricación Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Interruptor manual Sin bloqueo
Plomería Fontaneria Directa Especificaciones de la bobina Estándar Entrada eléctrica de cable Terminal DIN (con conector)
Manual Sin bloqueo, tipo de empuje Soporte Sin soporte Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VF5120-5DZ1-03 de la serie Válvula de solenoide tipo piloto de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie VF1000/3000/5000.

Products like this...

Número de Parte
VF3130-5DZ1-01
VF3130-5DZ1-02T
VF3130-BDZ1-02
VF5120-5DZ1-03T
VF5220-5DZ1-02
VF5220-5DZ1-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Actuación Estado al apagar Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto La calificación de presión
(MPa)
Valor CV Luz indicadora / supresor de picos de tensión Opciones de cuerpo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/80.15~0.70.78Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas100 o menosNPTF1/40.15~0.71Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas100 o menos[Rc (R)] Rc1/40.15~0.71Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24V[Simple] SimpleAutorrecuperación (retorno de primavera)2 posiciones normalmente abiertas160 o menosNPTF3/80.15~0.72.4Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc1/40.1~0.71.9Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VDobleAuto-retención2 posiciones normalmente abiertas-[Rc (R)] Rc3/80.1~0.72.4Con luz indicadora y supresor de picos de tensiónTipo de escape de la válvula piloto individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico