(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SY3260-5MOU-C6 |
SY5260-5MOU-C6 |
Cargando…
Tipo | Válvulas solenoides | Aplicación | Unidad para montaje múltiple | Orientación de montaje | Base múltiple |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Por Conducción | Carrete tipo piloto | Suministro de aire piloto | Interno |
Tipo de sello | Sello suave | Plomería | Fontaneria Directa | Especificaciones de la bobina | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente