| 1 Pieza(s) | Disponible |
Durante el mismo día
Existencias | Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | Estándar / Libre de lubricación | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | - | - | - | 0.15~0.7 | Interno | Sin bloqueo | - | Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
Durante el mismo día
Existencias | De un solo uso | Directo | DC24V | Estándar / Libre de lubricación | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 63 o menos | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 0.15~0.7 | Interno | Sin bloqueo | 0.24 | Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| De un solo uso | Directo | DC24V | Estándar / Libre de lubricación | [Simple] Simple | Autorrecuperación (retorno diferencial de presión) | Escape de 2 posiciones | 63 o menos | NPTF | 1/8 | 0.15~0.7 | Interno | Sin bloqueo | 0.24 | Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm) | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | Con 1/8 subplaca |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | Estándar / Libre de lubricación | Doble | Auto-retención | Escape de 2 posiciones | - | - | - | 0.1~0.7 | Interno | Sin bloqueo | - | Pasacables / longitud del cable: 600 mm | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con supresor de picos de tensión | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | Estándar / Libre de lubricación | Doble | Auto-retención | Escape de 2 posiciones | - | - | - | 0.1~0.7 | Interno | Sin bloqueo | - | Conector enchufable L / sin conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado) | Ninguno | - |
| 1 Pieza(s) | Disponible |
3 Días
| Unidad para montaje múltiple | Base múltiple | DC24V | Estándar / Libre de lubricación | Doble | Auto-retención | Escape de 2 posiciones | - | - | - | 0.1~0.7 | Interno | Sin bloqueo | - | Conector enchufable L / sin conector | Sin bloqueo, tipo de empuje | Con luz indicadora y supresor de picos de tensión | Ninguno | - |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente