(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY3000 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY3000
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Consumo de energía: 0.1 W (con circuito de ahorro de energía)

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SY3220-5MOZ-M5

Número de Parte
SY3220-5MOZ-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleEscape de 2 posiciones-MM5-0.1~0.7Sin bloqueo0.16Conector M / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Válvulas solenoides Aplicación De un solo uso Orientación de montaje Directo
Tipo de válvula Válvula de 5 puertos Estado al apagar Auto-retención Por Conducción Carrete tipo piloto
Suministro de aire piloto Interno Tipo de sello Sello suave Plomería Fontaneria Directa
Especificaciones de la bobina Estándar Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SY3220-5MOZ-M5 de la serie Válvula de solenoide de 5 puertos, con puertos en estructura, unidad individual, serie SY3000.

Products like this...

Número de Parte
SY3120-5GD-C4
SY3120-5LOU-C4
SY3120-5LOU-C4-Q
SY3320-5LOU-C6
SY3320-5LOU-M5
SY3320-5LZ-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voltaje Especificaciones Actuación Posiciones de válvula Diámetro aplicable del cilindro
(Ø)
Tipo de puerto de tubería Tamaño del puerto Diámetro del tubo de conexión La calificación de presión
(MPa)
Interruptor manual Valor CV Entrada eléctrica de cable Manual Luz indicadora / supresor de picos de tensión Soporte Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones-Fontanería de un toque-φ40.15~0.7Bloquear0.18Pasacables / longitud del cable: 300 mmTipo de accionamiento por destornillador de bloqueo por giroSin luz indicadora / supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones-Fontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueo0.18Conector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricación[Simple] SimpleEscape de 2 posiciones-Fontanería de un toque-φ40.15~0.7Sin bloqueo0.18Conector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleCentro cerrado de 3 posiciones-Fontanería de un toque-φ60.2~0.7Sin bloqueo0.24Conector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleCentro cerrado de 3 posiciones-MM5-0.2~0.7Sin bloqueo0.13Conector enchufable L / sin conectorSin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora / supresor de picos de tensión (no polarizado)Sin soporteNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

DC24VEstándar / Libre de lubricaciónDobleCentro cerrado de 3 posiciones-MM5-0.2~0.7Sin bloqueo0.13Conector enchufable L / con cable (longitud: 300 mm)Sin bloqueo, tipo de empujeCon luz indicadora y supresor de picos de tensiónSin soporteNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico