(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de refrigerante Serie SGC, Válvula de solenoide piloto externa, Tipo operado por aire

Válvula de refrigerante Serie SGC, Válvula de solenoide piloto externa, Tipo operado por aire
  • Descuento por volumen

[Características]
· Previene vibraciones en la parte deslizante del eje, aumentando el tiempo de vida de las piezas de caucho. También ayuda a mejorar el rendimiento del sellado de la válvula.
· Detiene por completo la fuga de líquido refrigerante. El efecto raspador proporciona el doble de rendimiento de seguridad.
· El material para sellado también se puede seleccionar (NBR, FKM).
· Incluye una función para verificar si la válvula está abierta o cerrada. Se puede montar en cualquier lado (solo SGC2/3/4).
· Previene la pérdida de grasa, aumentando su vida útil.
· Tipo de solenoide de piloto externo y tipo accionado por aire.
· Serie: SGC200/SGC300SGC400.
· Tipo de válvula: N.C. / N.O.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
SGC221A-0510Y-5DZ
SGC221A-0510Y-5TZ
SGC221A-0515Y-5DZ
SGC221A-0515Y-5DZ-B1-M
SGC221A-0515Y-5DZ-B2
SGC221A-0515Y-5DZ-GZ
SGC221A-0515Y-5TZ
SGC221A-0515Y-5TZ-B1-M
SGC221A-10N10Y-5DZ
SGC221A-16G15Y-5DZ
SGC221A-1010Y-2DZ
SGC221A-1010Y-5DZ
SGC221A-1010Y-5DZ-B
SGC221A-1010Y-5DZ-B1
SGC221A-1010Y-5DZ-B1-CL
SGC221A-1010Y-5TZ
SGC221A-1015Y-1TZ
SGC221A-1015Y-1TZ-B1
SGC221A-1015Y-5DZ
SGC221A-1015Y-5DZ-B1
SGC221A-1610Y-5TZ
SGC221A-1610Y-5TZ-B1
SGC221A-1615Y-3DZ
SGC221A-1615Y-5DZ
SGC221A-1615Y-5DZ-B1
SGC221B-05G15Y-5WZ
SGC221B-05G15Y-5WZ-B1
SGC221B-0510Y-5DZ-B1
SGC221B-0515Y-5DZ
SGC221B-0515Y-5DZ-B1
SGC221B-0515Y-5TZ
SGC221B-1010Y-5DZ-B1
SGC221B-1015Y-5D-B1
SGC221B-1015Y-5DZ-B1
SGC221B-1015Y-5TZ-B2
SGC221B-1610Y-5DZ
SGC221B-1615Y-5D-B1
SGC221B-1615Y-5DZ-B1
SGC221B-1615Y-5TZ-B2
SGC222A-10N10Y-5DZ
SGC321A-05G20Y-5WZ
SGC321A-0520Y-1TZ
SGC321A-0520Y-5DZ
SGC321A-0520Y-5DZ-B2
SGC321A-0520Y-5TZ
SGC321A-0520Y-5WZ
SGC321A-1020Y-3TZ
SGC321A-1020Y-5DO
SGC321A-1020Y-5DZ
SGC321A-1020Y-5DZ-B
SGC321A-1020Y-5DZ-B1
SGC321A-1020Y-5TZ
SGC321A-1620Y-5DZ
SGC321B-05G20Y-5DO
SGC321B-05G20Y-5WZ-B1
SGC321B-0520Y-5DO-B1
SGC321B-0520Y-5DZ-B1-M
SGC321B-10G20Y-5DO
SGC321B-16T20Y-5DZ-M
SGC321B-1020Y-5DZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diámetro del orificio
(Ø)
Voltaje Materiales de sellado Opción Soporte Longitud del cable
(mm)
Entrada eléctrica de cable Válvula piloto integrada Interruptor aplicable Número de interruptores
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (imán incorporado)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado derecho500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte5,000Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)D-M9BA2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/21524 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (imán incorporado)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoNPT3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG1/2924 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-200 V CA 50/60 HzNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)D-M9P2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo3,000Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)D-M9B2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-100 V CA 50/60 HzNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-100 V CA 50/60 HzNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/21224 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8924 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8924 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/29110 V CA (115 V CA) 50/60 HzNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2924 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2924 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG1/2-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Conector M12 (especificación de 4 pines)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG1/21524 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Conector M12 (especificación de 4 pines)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/21224 V DCFKMNingunoSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/21224 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado derecho500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/8924 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2924 V DCFKMNingunoSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2924 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc1/2924 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado derecho500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente abiertoNPT3/8-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Conector M12 (especificación de 4 pines)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-100 V CA 50/60 HzNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado derecho500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Conector M12 (especificación de 4 pines)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-110 V CA (115 V CA) 50/60 HzNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRNingunoSin soporte500Terminal DIN sin conectorTipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)D-M9P2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal de conducto (válvula piloto V116 solamente)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCNBRCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG3/4-24 V DCFKMNingunoSin soporte500Terminal DIN sin conectorTipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG3/42024 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Conector M12 (especificación de 4 pines)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCFKMNingunoSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN sin conectorTipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSoporte en el lado izquierdo500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (imán incorporado)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoG3/4-24 V DCFKMNingunoSin soporte500Terminal DIN sin conectorTipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerradoNPTF3/4-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (imán incorporado)2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Tipo electromagnéticoNormalmente cerrado[Rc (R)] Rc3/4-24 V DCFKMCon supresor de luz y sobretensiónSin soporte500Terminal DIN (paso terminal: 11 mm)Tipo de 0,35 W (V116)Sin interruptor automático (sin imán)2 piezas

Cargando…

Información básica

Fluido Aplicable Refrigerante Entorno operativo Estándar Número de solenoides Solenoide simple
Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50 Por Conducción Tipo de piloto
IP IP65 Tipo de operación manual Sin bloqueo, tipo de empuje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico