(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23 (Números de pieza)

Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23
  • Descuento por volumen

Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura

(i)Advertencia

  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

VX210DZ2A

Número de Parte
VX210DZ2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Clase de aislamiento Voltaje Materiales de sellado Cuerpo material Soporte El consumo de energía
(W)
Las funciones Entrada eléctrica de cable Poder aparente
(VA)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4nulo ~ 12B24 V DCNBRAluminioNinguno4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Entorno operativo Resistente al polvo Tipo Tipo electromagnético Número de solenoides Solenoide simple
Tipo de cambio Normalmente cerrado Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Por Conducción Tipo de movimiento lineal IP IP65 Dirección de salida del cable conductor ENTRADA (estándar)
Opción Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VX210DZ2A de la serie Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23.

Products like this...

Número de Parte
VX210AZ2AXB
VX210EA
VX210EAB
VX210EJ
VX210EZ2C
VX210EZ2G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fluido Aplicable Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Rango de diferencia de presión de funcionamiento
(MPa)
Diámetro del orificio
(Ø)
Clase de aislamiento Voltaje Materiales de sellado Cuerpo material Soporte El consumo de energía
(W)
Las funciones Entrada eléctrica de cable Poder aparente
(VA)
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/8nulo ~ 12B24 V DCNBRAluminioIncluido4.5Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4nulo ~ 0.63B24 V DCNBRAluminioNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

AireNPT1/4nulo ~ 0.63B24 V DCNBRAluminioNinguno4.5NingunoOjal-
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4nulo ~ 0.63B110 V ACNBRAluminioNinguno-NingunoTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4nulo ~ 0.63B110 V ACNBRAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Aire[Rc (R)] Rc1/4nulo ~ 0.63B220 V ACNBRAluminioNinguno-Con luzTerminal DIN (con supresor de picos de tensión)7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico