(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvula de solenoide SMC.
[Características]
· Caja protectora IP65
· Resistencia al fuego conforme a UL94V-0
· Construcción de ruido bajo
· Variaciones de tuberías
· Liquidación
· Durabilidad mejorada de la armadura
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
VX210EJ
Número de Parte |
---|
VX210EJ |
Cargando…
Entorno operativo | Resistente al polvo | Tipo | Tipo electromagnético | Número de solenoides | Solenoide simple |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cambio | Normalmente cerrado | Aplicación | Artículo individual | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 |
Por Conducción | Tipo de movimiento lineal | IP | IP65 | Dirección de salida del cable conductor | ENTRADA (estándar) |
Opción | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo VX210EJ de la serie Válvula de solenoide de 2 puertos de operación directa serie VX21/22/23.
Número de Parte |
---|
VX210DZ2A |
VX210EA |
VX210EAB |
VX210EZ2C |
VX210EZ2G |
VX210FZ2A |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente