(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de solenoide de 2/3 puertos de operación directa compacta para líquidos químicos serie LVM10/100

Válvula de solenoide de 2/3 puertos de operación directa compacta para líquidos químicos serie LVM10/100
  • Descuento por volumen

· Una serie de válvulas con un cambio máximo en el volumen de solo 0.01 μL cuando se abren o cierran.
[Características]
· Una válvula de solenoide compacta de 2/3 puertos de operación directa para líquidos químicos.
· Tipos con puertos en la estructura y tipos de montaje en la base.
· Circuito opcional de ahorro de energía.
· Ahorro de espacio.
[Aplicaciones]
· Ideal para varios tipos de dispositivos analíticos y de prueba.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LVM10R3-5G2U-6
LVM10R6Y-6A-Q
LVM11-5A-1
LVM11-5B-1
LVM11-5C-1
LVM11-5C-1-10-Q
LVM11-5C-1-Q
LVM105R-5A-Q
LVM105R-5G2U-Q
LVM105R-6A
LVM105R-6A2U-1
LVM105R-6B-Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de cambio Tipo de conección Hilo de fontanería nominal Diámetro del orificio
(Ø)
Tipo de apertura de tubería (detalles) Voltaje Opción El consumo de energía
(W)
Longitud del cable
(mm)
Material de piezas en contacto con líquidos Las funciones Especificaciones de la subplaca Tipo de válvula Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoOtros-1.4Tipo montado en la base24 V DCNinguno1.5600Placa: PFA / Diafragma: KalrezTipo estándarMaterial: PFA / Diámetro: 1/4-28 UNFSímbolo del indicador lateral de SALIDA: 2Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoOtros-1.4Tipo montado en la base12 V DCNingunoInrush: 2.5 / Holding: 1300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMCon circuito de ahorro de energía.NingunoSímbolo indicador lateral OUT: 3Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM51.5Tipo portado del cuerpo24 V DCSoporteInrush: 2.5 / Holding: 1300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMCon circuito de ahorro de energía.Ninguno-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM51.5Tipo portado del cuerpo24 V DCSoporteInrush: 2.5 / Holding: 1300Placa: PEEK / Diafragma: FKMCon circuito de ahorro de energía.Ninguno-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM51.5Tipo portado del cuerpo24 V DCSoporteInrush: 2.5 / Holding: 1300Placa: PEEK / Diafragma: KalrezCon circuito de ahorro de energía.Ninguno-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM51.5Tipo portado del cuerpo24 V DCSoporteInrush: 2.5 / Holding: 11,000Placa: PEEK / Diafragma: KalrezCon circuito de ahorro de energía.Ninguno-Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Normalmente cerradoMM51.5Tipo portado del cuerpo24 V DCSoporteInrush: 2.5 / Holding: 1300Placa: PEEK / Diafragma: KalrezCon circuito de ahorro de energía.Ninguno-Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

UniversalOtros-1.4Tipo montado en la base24 V DCNinguno1.5300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMTipo estándarNinguno-Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

UniversalOtros-1.4Tipo montado en la base24 V DCNinguno1.5300Placa: PFA / Diafragma: KalrezTipo estándarMaterial: PFA / Diámetro: 1/4-28 UNF-Cumple con CE
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

UniversalOtros-1.4Tipo montado en la base12 V DCNinguno1.5300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMTipo estándarNinguno-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

UniversalOtros-1.4Tipo montado en la base12 V DCSoporte1.5300Placa: PEEK / Diafragma: EPDMTipo estándarMaterial: PFA / Diámetro: 1/4-28 UNF-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

UniversalOtros-1.4Tipo montado en la base12 V DCNinguno1.5300Placa: PEEK / Diafragma: FKMTipo estándarNinguno-Cumple con CE

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Agua / Químico Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético
Material del cuerpo Resina Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::50 Por Conducción Tipo de movimiento lineal
Clase de aislamiento B

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico