(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ventosa, tipo de entrada de vacío vertical / lateral de fuelle grande sin bufer, serie ZPX

Ventosa, tipo de entrada de vacío vertical / lateral de fuelle grande sin bufer, serie ZPX
  • Descuento por volumen

Una ventosa que puede adaptarse fácilmente a la forma de la pieza de trabajo y adherirse al lado de los cilindros circulares.
[Características]
· Ideal para piezas de trabajo con una superficie de succión curva, piezas de trabajo pesadas y piezas de trabajo con gran superficie.
· Compatible con almohadillas de tipo plano para tarea pesada con costillas.
· La forma de la almohadilla gana succión incluso en superficies de succión inclinadas.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZPX40HBF-B01-B10
ZPX40HBN-B01-B8
ZPX40HBN-B01-B10
ZPX40HBS-B01-B8
ZPX40HBS-B01-B10
ZPX50HBN-B01-B8
ZPX63HBF-B01-B10
ZPX63HBN-B01-B10
ZPX63HBN-B01-B12
ZPX63HBU-B01-B10
ZPX80HBF-B01-B10
ZPX80HBN-B01-B10
ZPX80HBS-B01-B10
ZPX80HBU-B01-B10
ZPX100HBF-B01-B10
ZPX100HBN-B01-B10
ZPX125HBN-B01-B12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Diámetro de la almohadilla
(ø)
Tornillo de conexión de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber40M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR40M8 × 1.25 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR40M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona40M8 × 1.25 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona40M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR50M8 × 1.25 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber63M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR63M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR63M12 × 1.75 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Caucho de uretano63M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber80M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR80M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona80M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Caucho de uretano80M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Fluororubber100M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR100M10 × 1.5 (hilo hembra)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR125M12 × 1.75 (hilo hembra)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Almohadilla grande de Belllow tipo de almohadilla Estándar Método de montaje Tipo de accesorio
Material Grupo de goma Ambiente Estándar Puerto de salida de vacío Rc
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Rc 1/8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico