(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosa, grande / tipo de tarea pesada, tipo de entrada de vacío lateral con bufer, serie ZPX

Ventosa, grande / tipo de tarea pesada, tipo de entrada de vacío lateral con bufer, serie ZPX
  • Descuento por volumen

Ventosa de tipo de servicio pesado.
[Características]
· Dirección de entrada al vacío: lateral.
· Método de conexión: rosca macho.
· Diámetro de rosca (40 mm / 50 mm): M18 × 1.5 mm.
· Diámetro de rosca (63 mm / 80 mm): M18 × 1.5 mm.
· Diámetro de rosca (100 mm / 125 mm): M22 × 1.5 mm.
· Puerto de entrada de vacío: 1/8 (Rc, NPT, NPTF).
[Aplicaciones]
· Ideal para piezas pesadas o grandes como tubos de rayos catódicos y carrocerías de automóviles.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
ZPX63HNJ50-B01-A18
ZPX80HNJ25-B01-A18
ZPX80HNJ50-B01-A18
ZPX80HNJ75-B01-A18
ZPX80HSJ25-B01-A18
ZPX100HNJ25-B01-A22
ZPX100HNJ100-B01-A22
ZPX100HSJ25-B01-A22
ZPX100HSJ100-B01-A22
ZPX125HNJ75-B01-A22
ZPX125HUJ100-B01-A22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del grupo de goma Diámetro de la almohadilla
(ø)
Golpe de amortiguación
(mm)
Tornillo de conexión de montaje
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR6350M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8050M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR8075M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona8025M18 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR10025M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR100100M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona10025M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hule de silicona] Goma de silicona100100M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Caucho nitrilo] NBR12575M22 × 1.5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Caucho de uretano125100M22 × 1.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de almohadilla Almohadilla de carga pesada tipo de almohadilla Estándar Método de montaje Tipo de accesorio
Material Grupo de goma Ambiente Estándar Puerto de salida de vacío Hilo Femenino
Diámetro de la rosca del puerto de entrada de vacío Rc 1/8 Especificaciones del buffer Con tampón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico