(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de ventosa de la serie ZPY

Adaptador de ventosa de la serie ZPY
  • Descuento por volumen

Un adaptador para la serie ZPY.
[Caracteristicas]
· Adaptador de unidad única.
· Diámetro de la ventosa: 1 (2 a 8 mm) / 2 (10 a 16 mm) / 3 (20 a 32 mm) / 4 (40/50 mm).
[Aplicaciones]
· Repuestos para ventosas de la Serie ZPY.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZPY1-N4-B5
ZPY2-U4-B6
ZPY2-U6-B6
ZPY3-N6-A8
ZPY3-U6-B5
ZPY3-U6-B6
ZPY4-U6-B8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la almohadilla compatible
(mm)
Modelos compatibles
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø2 a ø8, 2 × 4, 3.5 × 7, 4 × 10, ø10 a ø16 (serie de tipo delgado)ZPY▲▲□**-N4-B5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø10 a ø16ZPY▲▲□**-U4-B6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø10 a ø16ZPY▲▲□**-U6-B6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32ZPY▲▲□**-N6-A8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32ZPY▲▲□**-U6-B5
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø20 a ø32ZPY▲▲□**-U6-B6
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ø40/ø50ZPY▲▲□**-U6-B8

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de almohadilla Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico