(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ventosa con bufer.
[Características]
· Una amplia variedad de modelos que se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones.
· Tipo de entrada de vacío lateral.
· Puerto de entrada de vacío: con montaje de púas.
· Tipos de ventosas: tipo plano, tipo plano con costillas, tipo delgado, tipo delgado con costillas, tipo profundo, tipo fuelle.
· Diámetros de ventosa: 2 a 50 mm / 2 × 4 mm / 3.5 × 7 mm / 4 × 10 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
tipo de almohadilla | Estándar | Método de montaje | Empotrado | Material | Grupo de goma |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Estándar | Puerto de salida de vacío | Acopladores de púas |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente