(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un eyector fabricado por SMC.
[Características]
· Todo en uno.
· Con capacidad de colector.
· La tasa de flujo máxima de succión aumentó en un 40%.
· Presión máxima de vacío -84 kPa.
· Compacto y ligero.
· Tipo accionado por aire.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZM131H-Q5
Número de Parte |
---|
ZM131H-Q5 |
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Forma cuadrada | Funcion adicional | Silenciadores / Filtrar / Válvulas para Generación de Vacío / Válvula destructiva de vacío | Vacío supremo(kPa) | -84 |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Artículo individual | Rango de presión de operación(MPa) | nulo :: 0.7 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 5:50 |
Material del cuerpo | Aluminio | Tipo de cuerpo | Unidad individual: con válvula + silenciador estándar | Posición de entrada del puerto de vacío | Entrada lateral e inferior |
Aguja de ajuste del flujo de ruptura al vacío | Sin contratuerca | Especificaciones personalizadas | Ninguno | Marcado CE | Ninguno |
Presión de suministro estándar(MPa) | 0.5 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZM131H-Q5 de la serie Eyector de vacío con válvula e interruptor Serie ZM.
Número de Parte |
---|
ZM101H-K5LZ |
ZM101H-K5LZ-E55L |
ZM131H-K5LZ |
ZM131HF-K5LZ-E55CL |
ZM131HT-K5LOZ |
ZM131HT-K5LZ-E55L |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente