(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Eyector de vacío de tipo en línea Serie ZU □ A

Eyector de vacío de tipo en línea Serie ZU □ A
  • Descuento por volumen

Un eyector fabricado por SMC.
[Características]
• El puerto de vacío y el puerto de suministro se encuentran colineales entre sí para facilitar la instalación de tuberías.
· Ligero, ya que el cuerpo está hecho de resina.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZU05LA
ZU05LA01
ZU05SA
ZU07LA
ZU07SA
ZU07SA01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Vacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Rango de presión de operación
(MPa)
Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-4814Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ60.1~0.6130,5 mm52
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-4814Rc1/8-Rc1/8---0,5 mm67.2
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-9014Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ60.1~0.670,5 mm52
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-4828Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ60.1~0.6160,7 mm59
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-9028Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ60.1~0.6110,7 mm59
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-9028Rc1/8-Rc1/8-0.1~0.6110,7 mm74.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo de tubería Funcion adicional No provisto Aplicación colectores
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico