(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eyector de vacío de tipo con puertos en la estructura Serie ZH

Eyector de vacío de tipo con puertos en la estructura Serie ZH
  • Descuento por volumen

Un eyector fabricado por SMC.
[Características]
· Compacto y ligero.

(i)Advertencia

  • Para detalles de especificaciones consulte el catálogo.
  • Las imágenes del producto pueden ser solamente imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles de forma.

PDF

Número de Parte
ZH07DSA-06-06-06
ZH10DSA-01-01-01
ZH10DSA-06-06-08
ZH13DSA-01-02-02
ZH13DSA-08-10-10
ZH15DSA-02-03-03
ZH15DSA-08-10-10
ZH18DSA-03-03-03
ZH18DSA-10-12-12
ZH20DLA-10-12-12
ZH20DSA-03-04-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Vacío supremo
(kPa)
Tasa de flujo de consumo de aire
(l/min)
Puerto de vacío Puerto de conexión Forma Tamaño de ajuste del puerto de vacío de un toque Puerto de suministro de aire Puerto de conexión Forma Puerto de suministro de aire Tamaño de ajuste de un toque Flujo de succión
(l/min)
Diámetro de la boquilla
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-9027Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ6120,7 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-9052Rc1/8-Rc1/8-261,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-9052Acoplamientos de un toqueφ6Acoplamientos de un toqueφ6261,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-9084Rc1/4-Rc1/8-40[Otros] 1.3 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-9084Acoplamientos de un toqueφ10Acoplamientos de un toqueφ840[Otros] 1.3 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-90113Rc3/8-Rc1/4-581.5 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-90113Acoplamientos de un toqueφ10Acoplamientos de un toqueφ8581.5 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-90162Rc3/8-Rc3/8-76[Otros] 1,8 mm
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-90162Acoplamientos de un toqueφ12Acoplamientos de un toqueφ1076[Otros] 1,8 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-66196Acoplamientos de un toqueφ12Acoplamientos de un toqueφ101552,0 mm
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-90196[Otros] Rc1/2-Rc3/8-902,0 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo de tubería Aplicación colectores Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.6
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50 Material del cuerpo Tereftalato de polibutileno Accesorios Soporte estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico