(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de presión digital de tipo delgado ZSE10 (F)/ISE10 Series

Interruptor de presión digital de tipo delgado ZSE10 (F)/ISE10 Series
  • Descuento por volumen

Tipo delgado de 9.8 mm, Tipo delgado Interruptor de presión digital ZSE10 (F)/ISE10 Series.
[Caracteristicas]
· Puede copiar hasta 10 interruptores simultáneamente.
· Los ajustes para el sensor del lado maestro (fuente de copia) se pueden copiar en los sensores del lado esclavo.
· Se puede mejorar la visibilidad desde múltiples direcciones.
· La presión de absorción/destrucción se puede verificar de un vistazo con la pantalla de la lámpara indicadora.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para montaje directo, montaje en panel y montaje en riel DIN.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ISE10-01-A-G
ISE10-01-A-M
ISE10-01-A-MGK
ISE10-01-B
ISE10-01-B-G
ISE10-01-B-M
ISE10-01-B-MG
ISE10-01-C-MG
ISE10-01-E
ISE10-01-E-G
ISE10-M5-A-G
ISE10-M5-A-GDK
ISE10-M5-A-GR
ISE10-M5-A-M
ISE10-M5-A-MG
ISE10-M5-A-MGK
ISE10-M5-A-MGR
ISE10-M5-A-P
ISE10-M5-A-PGR
ISE10-M5-B
ISE10-M5-B-G
ISE10-M5-B-GDK
ISE10-M5-B-GR
ISE10-M5-B-MGR
ISE10-M5-B-MR
ISE10-M5-B-P
ISE10-M5-B-PG
ISE10-M5-B-PGD
ISE10-M5-B-PGDK
ISE10-M5-B-PGR
ISE10-M5-C-GDK
ISE10-M5-C-PG
ISE10-M5-E-GDK
ISE10-M5-E-MGR
ISE10-M5R-A-GD
ISE10-M5R-B-G
ISE10-N01-B-G
ISE10-N01-B-PG
ISE10-N01-C-PG
ZSE10-01-A-G
ZSE10-01-A-M
ZSE10-01-A-MG
ZSE10-01-B
ZSE10-01-B-G
ZSE10-01-B-MG
ZSE10-01-B-PG
ZSE10-01-E-G
ZSE10-01-E-M
ZSE10-M5-A-GR
ZSE10-M5-A-M
ZSE10-M5-A-MGR
ZSE10-M5-A-P
ZSE10-M5-A-PGR
ZSE10-M5-B
ZSE10-M5-B-G
ZSE10-M5-B-GR
ZSE10-M5-B-M
ZSE10-M5-B-MGR
ZSE10-M5-B-P
ZSE10-M5-B-PGR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Salida de voltaje analógico
(V)
Orificios de montaje Aplicación Especificaciones de la unidad Cable conductor Especificación de tubería Opción Certificado de calibración Especificación de salida
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoconNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesSin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoColector abierto NPN 1 salida + voltaje analógico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesSin cableTubería lateralNingunoNingunoColector abierto PNP 1 salida + tensión analógica
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoColector abierto PNP 1 salida + tensión analógica
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalconNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoconNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Sin cableTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesSin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalconPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Sin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalconPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VoltajeHilo FemeninoMM5x0.8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalconColector abierto NPN 1 salida + voltaje analógico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VoltajeHilo FemeninoMM5x0.8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoColector abierto NPN 1 salida + voltaje analógico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VoltajeHilo FemeninoMM5x0.8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalconColector abierto PNP 1 salida + tensión analógica
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

VoltajeHilo FemeninoMM5x0.8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoColector abierto PNP 1 salida + tensión analógica
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.81.535~85-NingunoPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería traseraAdaptador de montaje en panel + cubierta protectora frontalNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---NingunoPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería traseraNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/8---PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/81.535~85-PresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Hilos] Rosca macho[NPT] NPT[1/8] 1/8--DC0-5VPresenciaPara presión positiva [-0.1 a 1 MPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoColector abierto NPN 1 salida + voltaje analógico
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesSin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/80.535~85-PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8--[DC1-5V] DC1-5VPresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoColector abierto PNP 1 salida + tensión analógica
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Voltaje[Hilos] Rosca macho[Rc (R)] R[1/8] 1/8--[DC1-5V] DC1-5VPresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoColector abierto PNP 1 salida + tensión analógica
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Sin cableTubería lateralNingunoNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoNPN colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesSin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de conversión de unidadesCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.80.535~85-PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaSin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.80.535~85-PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Unidad SI fijaCable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Sin cableTubería lateralNingunoNingunoPNP colector abierto 2 salidas
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-Hilo FemeninoMM5x0.8---PresenciaPara presión de vacío [0 a -101 kPa]Con función de cambio de unidad (predeterminado: psi)Cable con conector (longitud del cable: 2 m), con tapa de conectorTubería lateralAdaptador de carril DINNingunoPNP colector abierto 2 salidas
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificación de salida analógica Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Salida de voltaje analógico
(V)
Orificios de montaje Aplicación Especificaciones de la unidad Cable conductor Especificación de tubería Opción Certificado de calibración Especificación de salida

Cargando…

Información básica

Tipo Interruptor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Forma integrada
Características de fluidos No corrosivo / Incombustible Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::50 Cantidad de puntos de entrada 1
Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Monitor Digital
Componente de accionamiento Digital Lámpara Presencia Estándares adquiridos CE
IP IP40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico