(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sensor de presión neumático compacto serie PSE530 (Números de pieza)

Sensor de presión neumático compacto serie PSE530
  • Descuento por volumen

Sensor de presión neumático compacto Serie PSE530 con salida analógica (voltaje).
[Características]
· Conexión de conector.
[Aplicaciones]
· Se utiliza para detectar fugas del radiador.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
PSE530-M5
PSE530-R06-L
PSE531-M5
PSE531-M5-C2L
PSE531-M5-L
PSE533-M5
PSE533-R07-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de puerto de tubería Tipo de rosca de fontanería Hilo de fontanería nominal Resistente a la presión
(MPa)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de humedad de funcionamiento
(%)
Diámetro del tubo de conexión Material de las piezas en contacto con líquidos Aplicación Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca machoMM5x0.81.50~5035~85-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Para presión positiva [0 a 1 MPa]Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque--1.50~5035~856[Resina] m0003Para presión positiva [0 a 1 MPa]Cable de sensor (3 m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca machoMM5x0.80.50~5035~85-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Para presión de vacío [0 a -101 kPa]Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

[Hilos] Rosca machoMM5x0.80.50~5035~85-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Para presión de vacío [0 a -101 kPa]Conector para controlador de sensor de presión (1 pieza) + Cable de sensor (3 m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca machoMM5x0.80.50~5035~85-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Para presión de vacío [0 a -101 kPa]Cable de sensor (3 m)
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Hilos] Rosca machoMM5x0.80.50~5035~85-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Para presión compuesta [-101 a 101 kPa]Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

[Acoplamientos de un toque] Acoplamientos de un toque-----6.35 (1/4 pulgadas)[Resina] m0003Para presión compuesta [-101 a 101 kPa]Cable de sensor (3 m)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Sensor de presión Tipo de fluido Aire Sensor, estructura del monitor Sensor separado
Método de salida Término análogo Especificación de salida analógica Voltaje Características de fluidos No corrosivo / Incombustible
Cantidad de puntos de entrada 1 Cantidad de puntos de salida 1 Tipo de fuente de alimentación DC
Tensión de alimentación(V) 12~24 ±10% Dirección de conexión de tubería Abajo Orificios de montaje Ninguno
Monitor Ninguno Lámpara Ninguno Estándares adquiridos CE
Recinto IP40 Salida de voltaje analógico(V) 1 a 5 V CC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico