(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Silenciador con efecto de reducción de ruido de 35 dB (A).
[Características]
· Se utiliza material retardante de llama para la caja.
· Tamaños de estructura: 202/302/402.
· Tipo de rosca: R (sin nombre) / NPT (N).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AN202-02 |
AN302-03 |
AN402-04 |
AN402-N04 |
Cargando…
Fluidos aplicables | Aire comprimido |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente