(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Silenciador hecho por SMC.
[Características]
· Efecto de reducción de ruido de 35 dB (A)
· Reducción de la obstrucción en 1/10 (comparación interna).
· Estándar incorporado de válvula de alivio
· Mantenimiento mejorado
· 30 a 40% de efecto de reducción de congelación (opción)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VCHN3-06 |
VCHN3-10 |
VCHN4-10 |
VCHN4-12 |
VCHN4-14 |
VCHNF3-06 |
VCHNF3-10 |
VCHNF4-10 |
VCHNF4-12 |
VCHNF4-14 |
Cargando…
Fluidos aplicables | Aire | Modelo compatible con soporte | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente