(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Amortiguador, serie RB (Números de pieza)

Amortiguador, serie RB
  • Descuento por volumen

Amortiguador de SMC.
[Características]
· Absorbe el impacto y el ruido.
· Tipo compacto que se ha acortado longitudinalmente.
· El ángulo de desviación permitido es de 5°
· Ideal para la absorción de energía giratoria.
· Se puede usar sin un tope externo.
· La estructura robusta se puede colocar directamente.
· Se ajusta automáticamente al rendimiento de absorción de energía más apropiado.

(i)Advertencia

  • Para detalles de especificaciones consulte el catálogo.
  • Las imágenes de producto son imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener formas detalladas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RBC1411S

Número de Parte
RBC1411S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Rosca de montaje nominal M
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Rango de velocidad de colisión
(Sra)
Con gorra Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

14[Acero] IKOU14.711M14578.38140.05450.05 a 5.0Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo fijo Tipo de orificio Tipo de orificio múltiple
Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 80

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RBC1411S de la serie Amortiguador, serie RB.

Products like this...

Número de Parte
RB0806S
RB1006
RB1007
RBC1412
RBC1412S
RBC2015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de montaje nominal [M] Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Stroke S
(mm)
Rosca de montaje nominal M
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total L
(mm)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Rango de velocidad de colisión
(Sra)
Con gorra Opción
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

8[Acero] IKOU2.946M8546.82450.05800.05 a 5.0NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] IKOU3.926M10552.74220.05700.05 a 5.0NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] IKOU5.887M10553.74220.05700.05 a 5.0NingunoTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

14[Acero] IKOU19.612M14579.38140.05450.05 a 5.0Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

14[Acero] IKOU19.612M14579.38140.05450.05 a 5.0Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas / Tuerca de cierre: 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

20[Acero] IKOU58.815M20588.21,9610.05250.05 a 5.0Con gorraTuerca hexagonal: 2 piezas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico