(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Stop Collar Large Type

Stop Collar Large Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Stop Collar Large Type
  • Stop Collar Large Type
  • Descuento por volumen

Stop collar for adjusting the stroke of the shock absorber.
[Features]
·Prevents positioning and bottoming of shock absorbers.
[Applications]
·For adjusting the stroke of the shock absorber and preventing bottoming.

(i)Advertencia

  • The product images are representative only. Refer to the product standard for details.

PDF

Número de Parte
SC-M42X1.5
SC-M45X1.5-L49
SC-M64X2.0-L86
SC-M64X2.0-L115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de montaje nominal [M] Rosca de montaje nominal M
(mm)
Tamaño
(Tamaño)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042M42-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1045M4549
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1064M6486
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1064M64115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Componentes relacionados Material del cuerpo Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico