(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
La boquilla del conector de la manguera de aire bidireccional permite un uso doble superior e inferior
Asegura que el golpe se dirija hacia lugares difíciles de alcanzar y huecos profundos
El cable flexible es firme, lo que reduce el movimiento de la boquilla durante el soplado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-601-300FXSN
Tipos | Componente de la boquilla | Forma de la boquilla | [Largo] Largo |
---|---|---|---|
Características | Flexible | Nozzle Mounting Port Type | Rosca macho |
Material de la boquilla | Resina | Presión máxima de funcionamiento | 0.7 |
Tipos | Componente de la boquilla | Forma de la boquilla | Largo | Características | Flexible |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Mounting Port Type | Rosca macho | Material de la boquilla | Resina | Presión máxima de funcionamiento | 0.7 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-300FXSN de la serie Boquilla Flexible.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente