(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede fijar entre 660 y 1500 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
K-601-SL
Tipos | Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas | Forma de la boquilla | Ángulos largos | Características | Control de velocidad de flujo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de entrada de aire | Rosca macho | Tipo de puerto de montaje de boquilla | Rosca macho | Material del cuerpo | Aluminio |
Material de la boquilla | Latón | Presión máxima de funcionamiento | 1 - MPa | Longitud de la boquilla(mm) | 650~1550 |
Detalles de boquilla | Variable extra larga |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-601-SL de la serie Boquilla variable ultra larga.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente