(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro liso serie CQ2Y

Cilindro liso serie CQ2Y
  • Descuento por volumen

Cilindro liso de la serie CQ2Y que permite un funcionamiento estable incluso a una velocidad baja de 5 mm/s.
[Características]
· Asegura una baja fricción, incluso durante la operación bidireccional.
· Se puede operar independientemente de la dirección de la presión.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CDQ2YA32-30DCZ-M9B
CDQ2YA40TF-30DCZ
CDQ2YA80-25DCZ
CDQ2YB32-10DCMZ
CDQ2YB32-15DCZ
CDQ2YB32-30DCMZ
CDQ2YB32-50DCMZ
CDQ2YB32-50DCZ-M9BW
CDQ2YB32-75DCZ
CDQ2YB50-15DCZ
CDQ2YB50-40DCMZ-M9BL
CDQ2YB50TF-10DCZ
CDQ2YB80-30DCZ
CDQ2YB80-100DCZ
CDQ2YB80TF-10DCZ
CDQ2YB100-30DCZ-A93L3
CDQ2YB100-75DCZ
CDQ2YD32-25DCMZ-A93L
CDQ2YD32-50DCMZ
CDQ2YD50-100DCMZ-A93L
CDQ2YD50-100DCMZ-F7BV
CQ2YA32-30DCZ
CQ2YB32-25DCMZ
CQ2YB32-30DCZ
CQ2YB32-50DCMZ
CQ2YB50-15DCZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcM9B0.52Ambos extremos golpeadosExtremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoGSin interruptor--Ambos extremos golpeadosExtremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

80$8025$250.01 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Ambos extremos golpeadosExtremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Varilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Varilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Varilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcM9BW0.52Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50$5015$150.01 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcM9B32Agujero pasante (estándar)Varilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

50$5010$100.01 a 0.7Imán incorporadoGSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoGSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcA9333Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcA9332Tipo de horquilla dobleVarilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Imán incorporadoRcSin interruptor--Tipo de horquilla dobleVarilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcA9332Tipo de horquilla dobleVarilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Imán incorporadoRcF7BV0.52Tipo de horquilla dobleVarilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Sin imánRc---Ambos extremos golpeadosExtremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Sin imánRc---Agujero pasante (estándar)Varilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Sin imánRc---Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.02 a 0.7Sin imánRc---Agujero pasante (estándar)Varilla rosca macho
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--0.01 a 0.7Sin imánRc---Agujero pasante (estándar)Extremo de varilla rosca hembra
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno del cilindro (tubo)
(φ)
Carrera
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Especificaciones Tipo de rosca de puerto Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
El número de los interruptores Tipo de soporte de montaje Forma de punta de varilla

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Doble efecto Forma del cuerpo principal Cilindro de placa
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Baja velocidad Amortiguar Amortiguador de goma
Opciones de cuerpo Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico