(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula mecánica de 3 vías serie VM400

Válvula mecánica de 3 vías serie VM400
  • Descuento por volumen

Válvula mecánica de 3 vías de la serie VM400 que permite la conexión de tuberías a cualquier puerto.
[Caracteristicas]
· Elección de NC o NO

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VM430-01-00
VM430-01-01S
VM430-01-02
VM430-01-02S
VM430-01-05
VM430-01-06
VM430-01-06S
VM430-01-07
VM430-01-07S
VM430-01-08
VM430-01-30B
VM430-01-30G
VM430-01-30R
VM430-01-30Y
VM430-01-32B
VM430-01-32G
VM430-01-32R
VM430-01-32Y
VM430-01-33
VM430-01-34B
VM430-01-34G
VM430-01-34R
VM430-01-34Y
VM430-01-36
VM430-F01-01
VM430-F01-01S
VM430-F01-30B
VM430-F01-32B
VM430-F01-34B
VM430-F01-34R
VM430-N01-00
VM430-N01-01S
VM430-N01-05
VM430-N01-06S
VM430-N01-30B
VM430-N01-33
VM430-N01-34B
VM430-N01-34G
VM430-N01-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Operación de cambio Número de posiciones de conmutación Tipo de brazo de barra Tipo de émbolo Tipo de puerto de tubería Tipo de botón Sufijo para actuador
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Brazo de la barra2 posiciones normalmente cerradasVarilla de resorte-Rc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Palanca de rodilloRc (R)-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Palanca de rodillo de movimiento unidireccionalRc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Palanca de rodillo de movimiento unidireccionalRc (R)-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-RectoRc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-RodilloRc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-RodilloRc (R)-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Rodillo cruzadoRc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Rodillo cruzadoRc (R)-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Interruptores Conmutadores2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)SetaColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)SetaColor del pulsador, selector: verde
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)SetaColor del pulsador, selector: rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)SetaColor del pulsador, selector: amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)Top plano largoColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)Top plano largoColor del pulsador, selector: verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)Top plano largoColor del pulsador, selector: rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)Top plano largoColor del pulsador, selector: amarillo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)Superficie planaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Perilla de selección[Seleccionar válvula] m0001--Rc (R)-Color del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección[Seleccionar válvula] m0001--Rc (R)-Color del pulsador, selector: verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección---Rc (R)-Color del pulsador, selector: rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección---Rc (R)-Color del pulsador, selector: amarillo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla selectora con llave2 posiciones normalmente cerradas--Rc (R)-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Palanca de rodilloG-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Palanca de rodilloG-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--GSetaColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--GTop plano largoColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección---G-Color del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección---G-Color del pulsador, selector: rojo
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Brazo de la barra2 posiciones normalmente cerradasVarilla de resorte-NPT-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-Palanca de rodilloNPT-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-RectoNPT-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Émbolo2 posiciones normalmente cerradas-RodilloNPT-Rodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--NPTSetaColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Presionar el botón2 posiciones normalmente cerradas--NPTSuperficie planaNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección---NPT-Color del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección---NPT-Color del pulsador, selector: verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla selectora con llave2 posiciones normalmente cerradas--NPT-Ninguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo Bloquear tipo vertical Método de montaje Lado Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Designación nominal de hilo de tubería 1/8 Número de puertos 3 puertos Valor de CV(mm2) 5.36
Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico