(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula mecánica de 5 vías, sello metálico Serie VFM200

Válvula mecánica de 5 vías, sello metálico Serie VFM200
  • Descuento por volumen

Válvula mecánica de 5 vías compacta y de alta capacidad, sello metálico Serie VFM200.
[Caracteristicas]
· Alta frecuencia, larga vida útil / 300 cpm o menos.
· Tubería posible a cualquier puerto EXH.
· Se puede seleccionar el tipo de piloto (piloto interno y piloto externo).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
VFM250-02-00
VFM250-02-01
VFM250-02-01S
VFM250-02-02S
VFM250-02-05
VFM250-02-06S
VFM250-02-08
VFM250-02-30B
VFM250-02-30B-F
VFM250-02-30G
VFM250-02-30R
VFM250-02-33
VFM250-02-34B
VFM250-02-34G
VFM250-02-34R
VFM250-02-36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Operación de cambio Número de posiciones de conmutación Tipo de brazo de barra Tipo de émbolo Tipo de botón Opción de soporte Sufijo para actuador
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Brazo de la barraCambio de dirección de 2 posicionesVarilla de resorte--NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

ÉmboloCambio de dirección de 2 posiciones-Palanca de rodillo-NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ÉmboloCambio de dirección de 2 posiciones-Palanca de rodillo-NingunoRodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ÉmboloCambio de dirección de 2 posiciones-Palanca de rodillo de movimiento unidireccional-NingunoRodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ÉmboloCambio de dirección de 2 posiciones-Recto-NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

ÉmboloCambio de dirección de 2 posiciones-Rodillo-NingunoRodillo de acero duro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Interruptores ConmutadoresCambio de dirección de 2 posiciones---NingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botónCambio de dirección de 2 posiciones--SetaNingunoColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botónCambio de dirección de 2 posiciones--SetaCon soporte de pieColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Presionar el botónCambio de dirección de 2 posiciones--SetaNingunoColor del pulsador, selector: verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botónCambio de dirección de 2 posiciones--SetaNingunoColor del pulsador, selector: rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Presionar el botónCambio de dirección de 2 posiciones--Superficie planaNingunoNinguno
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

Perilla de selección[Seleccionar válvula] m0001---NingunoColor del pulsador, selector: negro
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección----NingunoColor del pulsador, selector: verde
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla de selección----NingunoColor del pulsador, selector: rojo
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Perilla selectora con llaveCambio de dirección de 2 posiciones---NingunoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo Bloquear tipo vertical Método de montaje Lado Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Designación nominal de hilo de tubería 1/4 Número de puertos 5 puertos Tipo de puerto de tubería Rc (R)
Valor de CV(mm2) 16.61 Opciones de cuerpo Tipo de piloto interno Hecho a pedido especificaciones Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico