(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Electroválvula compacta / ligera de 2 vías serie VDW30/40-XF

Electroválvula compacta / ligera de 2 vías serie VDW30/40-XF
  • Descuento por volumen

Una válvula fabricada por SMC.
[Caracteristicas]
· Para aire y agua.
Cuerpo de resina ligero y compacto (PPS).
· Consumo de energía: 3 W (estándar), 0,5 W (con circuito de ahorro de energía).
· Cerramiento: IP65.
· Reduce el trabajo de las tuberías (cuerpo de cierre rápido / cuerpo de ajuste instantáneo).
[Aplicaciones]
· Uso en sistemas de cogeneración de pilas de combustible, dispensadores y grifos automáticos de agua.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

 
Número de Parte
VDW31-5G-1-C4-XF
VDW31-5G-1-C6-XF
VDW31-5G-1-P7-XF
VDW31-5GE-3-C6-N-XF
VDW41-5G-4-C8-XF
VDW41-5G-4-C10-XF
VDW41-5G-4-P10-XF
VDW41-5GE-6-C10-B-XF
VDW41-5GE-6-C10-XF
VDW41-6G-4-C8-XF
VDW41-6G-6-C10-XF
VDW41-6GE-6-C10-B-XF
VDW41-6GE-6-C10-XF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conección Diametro del tubo Diámetro del orificio
(Ø)
Tipo de apertura de tubería (detalles) Circuito de ahorro de energía Voltaje Materiales de sellado Opción
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ4--Ninguno24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ6--Ninguno24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otros--Cierre rápido P7Ninguno24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ6--Con circuito de ahorro de energía24 V DCNBRCon inserto de montaje base
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ84.5-Ninguno24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ104.5-Ninguno24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Otros-4.5Cierre rápido P10Ninguno24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ106-Con circuito de ahorro de energía24 V DCEPDMNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ106-Con circuito de ahorro de energía24 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ84.5-Ninguno12 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ106-Ninguno12 V DCNBRNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ106-Con circuito de ahorro de energía12 V DCEPDMNinguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Conexión de tuboφ106-Con circuito de ahorro de energía12 V DCNBRNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Aire / Agua Entorno operativo Estándar Tipo Tipo electromagnético
Número de solenoides Solenoide simple Tipo de cambio Normalmente cerrado Material del cuerpo Resina
Aplicación Artículo individual Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Por Conducción Tipo de movimiento lineal
IP IP65 Estándares adquiridos CE Dirección de salida del cable conductor Dirección de la tubería

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico