(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos rígidos de bolas 63 ..- 2Z, dimensiones principales según DIN625-1, juntas de separación en ambos lados

Rodamientos rígidos de bolas 63 ..- 2Z, dimensiones principales según DIN625-1, juntas de separación en ambos lados

Los rodamientos rígidos de bolas son rodamientos versátiles y autorretenidos con aros exteriores macizos, aros interiores y conjuntos de bolas y jaula.
· Sellos de espacios en ambos lados
· Serie 63-2Z..

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6308-2Z-C3
6310-2Z
6310-2Z-C3
6311-2Z
6311-2Z-C3
6313-2Z-C3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días

409023
1 Pieza(s)

8 Días

5011027
1 Pieza(s)

8 Días

5011027
1 Pieza(s)

8 Días

55-29
1 Pieza(s)

8 Días

55-29
1 Pieza(s)

8 Días

6514033

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico