(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Características
· 52100 Acero
· Diametro largo
· Peso ligero
· Pequeña sección transversal
· Separador de bolas a presión
· Serie JHA
· Sellado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
JHA10XL0-RBC |
JHA15XL0-RBC |
JHA17XL0-RBC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Pelota | Material del anillo interno / externo | Acero | Precisión | Clase 0 (ABEC-1) |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de carga | Radial | Estándares de tamaño | Serie en pulgadas | Material del elemento rodante | Acero |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente