(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Filtro de succión de aire de la serie ZFB con accesorios de un toque para un fácil reemplazo del elemento.
[Características]
· Previene problemas en el equipo de vacío debido a objetos extraños sólidos.
· Fácil instalación y extracción con accesorios de un toque.
· Hecho de resina; Ligero y compacto.
· Tipo de cartucho que permite la fácil sustitución de elementos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZFB100-06 |
ZFB200-06 |
ZFB300-08 |
ZFB300-10 |
Cargando…
Tipo | Estándar | Sujeto a remoción | Polvo | Tipo de conexión (lado de ENTRADA) | Tubo de un toque (tamaño mm) |
---|---|---|---|---|---|
Nivel de filtración | 30μm | Reemplazo de filtro | Aceptable | Aplicación | Línea de vacío |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente