(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Línea de vacío
· Nivel de filtración: 10µm
· Reemplazo de filtro: N/A
· Escribe: Tipo de enchufe
· Sujeto a remoción: Polvo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Velocidad de flujo de succión |
BDFK4 BDFL4 | - | 7 |
Número de parte | Diámetro de montaje aplicable D1 | B | L | C | P | Masa (g) | Área de filtración (cm 2 ) | |
Tipo | Tubo OD | |||||||
BDFL | 4 | 4 | 34.7 | 21.5 | 11.0 | 8.0 | 1.5 | 0.8 |
6 | 6 | 35.2 | 21.8 | 11.6 | 10.5 | 2.5 | 1.1 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | En forma de zócalo | Sujeto a remoción | Polvo | Tipo de conexión (lado de ENTRADA) | Tubo de un toque (tamaño mm) |
---|---|---|---|---|---|
Precisión de filtración | 10μm | Reemplazo de elemento | No aplica | Aplicación | Línea de vacío |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente