(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante con Rodamiento de buje de bolas, serie CY1L de SMC.
[Características]
· Cilindro que ahorra espacio con una amplia gama de aplicaciones gracias a su estructura de acoplamiento magnético.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CY1L40H-100B-A73L |
CY1L40H-1100B-A73L |
CY1L40H-250B-A73L |
CY1L40H-700B-A73L |
CY1L40H-900B-A73L |
Cargando…
Tipo | Cilindro sin vástago | Material de mesa | Aleación de aluminio | Tipo de junta de cilindro sin vástago | Magnético |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente | Uso genera | Tratamiento de superficie de mesa | Alumita | Guía | Cojinete de bolas |
Switch Rail | Sí | Especificaciones | Imán incorporado | Hecho a medida | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente