(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante: Rodamiento de buje de bolas, serie CY1L (Números de pieza)

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante: Rodamiento de buje de bolas, serie CY1L
  • Descuento por volumen

Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante con Rodamiento de buje de bolas, serie CY1L de SMC.
[Características]
· Cilindro que ahorra espacio con una amplia gama de aplicaciones gracias a su estructura de acoplamiento magnético.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para las especificaciones del producto.
  • Las imágenes del producto son representaciones. Los datos CAD no son compatibles con algunos números de modelo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CY1L25H-220B

Número de Parte
CY1L25H-220B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Tipos Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

22020 to 39.9208612752-25Fuerza de retención magnética tipo HRcAmortiguadores incluidos (2 piezas)Ninguno---0.18 a 0.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cilindro sin vástago Material de mesa Aleación de aluminio Tipo de junta de cilindro sin vástago Magnético
Ambiente Uso genera Tratamiento de superficie de mesa Alumita Guía Cojinete de bolas
Switch Rail Especificaciones Imán incorporado Hecho a medida Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY1L25H-220B de la serie Cilindro sin varilla magnéticamente acoplado, tipo deslizante: Rodamiento de buje de bolas, serie CY1L.

Products like this...

Número de Parte
CY1L10H-150
CY1L10H-150B-J79
CY1L10H-200
CY1L25H-230B
CY1L25H-240B
CY1L25H-250B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carrera
(mm)
Max. Masa de carga (montaje horizontal)
(kg)
Max. Masa de carga
(kg)
Tamaño de mesa Longitud L
(mm)
Tamaño de la mesa Ancho W
(mm)
Tamaño de la mesa Altura H
(mm)
Presión operacional
(MPa)
ID del cilindro
(Ø)
Tipos Tipo de tornillo de puerto Opción de ajustador Interruptores automáticos Longitud del cable conductor
(m)
Conector de cable El número de los interruptores Especificaciones a medida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1501 to 4.93687733-10Fuerza de retención magnética tipo HTornillo MPerno de ajuste incluidoNinguno---0.18 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9--77---Fuerza de retención magnética tipo HTornillo MAmortiguadores incluidos (2 piezas)J790.5-20.18 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-1 to 4.9--77---Fuerza de retención magnética tipo HTornillo MPerno de ajuste incluidoNinguno---0.18 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

23020 to 39.9208612752-25Fuerza de retención magnética tipo HRcAmortiguadores incluidos (2 piezas)Ninguno---0.18 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

24020 to 39.9208612752-25Fuerza de retención magnética tipo HRcAmortiguadores incluidos (2 piezas)Ninguno---0.18 a 0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

-20 to 39.9--127---Fuerza de retención magnética tipo HRcAmortiguadores incluidos (2 piezas)Ninguno---0.18 a 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico